23320.0008 - Cleme pivotante
formă compactă, acţiune combinată de prindere şi fixare M 12

Clema pivotantă este folosită pentru prinderea şi susţinerea punctelor de prindere la componente.

Beneficiile clemei pivotante sunt:

  • În timpul prelucrării nu apar vibraţii
  • Prinderea şi fixarea nervurilor pentru întărirea pieselor la prelucrare
  • Prinderea pieselor mari şi prefabricatelor fără deformaţii
  • Versiune compactă prin reducerea înălţimii.

Acest articol 23320.0008 - Cleme pivotante formă compactă, acţiune combinată de prindere şi fixare M 12 / () este o variantă a grupului de articole Cleme pi­vo­tante formă compactă, acţiune combinată de prindere şi fixare M 12 (EH 23320.)

gewicht [g]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
gewicht [g]:
1654 g
Cod produs.:
23320.0008
Documentatie
Cleme pivotante
  • Greutate: 1654 g
Cleme pivotante

Material

Corp ajustabil

  • Aluminiu anodizat roşu

Corp

  • Oţel cementat, nitrurat, tratat cu fosfat de magneziu şi şlefuit

Bacuri de fixare

  • Oţel cementat, nitrurat, tratat cu fosfat de magneziu

Note

Pentru soluţii specifice de prindere, bacurile standard livrate pot fi schimbate sau înlocuite (vezi desen din catalog: şurubul ISO 4762 - M 8 - 12.9, M max. = 43 Nm.).

Asamblare

  1. Montaţi clema pivotantă pe dispozitiv (găuri cu filet M 6, vezi desen).
  2. Ajustaţi limitatorul de înălţime şi zona de rotaţie cu manşonul roşu şi fixaţi cu şuruburi                   (4x SW 2,5). La stabilirea limitei de înălţime, luaţi în considerare toleranţa (toleranţa piesei).

Operaţii

  1. Împingeţi clema în jos.
  2. Pivotaţi bacurile de prindere cât de mult posibil. Falca intră în contact cu partea de jos a piesei cu ajutorul forţei arcului.
  3. Strângeţi clema cu o piuliţa hexagonală (SW 18) până la o forţa de minim 15 Nm sau maxim de 30 Nm. În procesul de fixare, piesa de lucru este fixată şi simultan susţinută.
  4. Eliberarea se face în ordine inversă.
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23320.0008
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Cleme pivotante
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Flyer Floating Clamps
Categorie:
Informații despre material
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Descarcare directa
Mai multe formate

Variante suplimentare pentru acest produs


Accesorii

Ca şi accesorii, vă oferim şi bacuri de prindere cu o cursa mărită, se referă la mărimile de la 23320.0050-0058, la fel şi pentru bacurile pivotante 23320,0148-,0156.

Produse asociate
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.