This page is not optimised for Internet Explorer.

Please use preferably one of the following browsers with the latest version: Firefox, Chrome, Edge or Safari.

Bridă cu dantură, partea opusă reglabilă cu şurub şi cu filet interior

EH 23185.

Piesa de presiune şi contrapiesa sunt legate de clemă, asigurând astfel o siguranţă împotriva pierderii. Clema este constat pregătită de folosire. Clema este echipata cu două ciocuri care se pot roti în funcţie de aplicaţie. 

Material

Şurub

  • Oţel tratat termic

Piuliţă

  • Oţel tratat termic

disc

  • Oţel tratat termic

Clema

  • Oţel, călit, zincat prin galvanizare, negru

Referinţe

Dimensiuni mai mari de prindere se pot obţine prin folosirea prelungitorului (EH 23185.)

Cautarea dvs. a dat 14 rezultate

Mărime nominală d1 [mm]
d2 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Forţa de străngere1) max. [kN]
Cod produs.
CAD
Disponibil
Mărime nominală d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
100 mm
h1 [mm]:
0 mm – 30 mm
l1 [mm]:
115 mm
Forţa de străngere1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
23185.0312
CAD
Bridă
  • Mărime nominală d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 100 mm
  • h1: 0 mm – 30 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 30 kN
  • Greutate: 765 g
Mai multe detalii
Mărime nominală d1 [mm]:
13 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 mm – 55 mm
l1 [mm]:
115 mm
Forţa de străngere1) max. [kN]:
30 kN
Cod produs.:
23185.0313
CAD
Bridă
  • Mărime nominală d1: 13 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 55 mm
  • h2: 18 mm
  • a1: 27 mm
  • a2: 12 mm
  • a3: 17 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 115 mm
  • l2: 25 mm
  • l3: 30 mm
  • s: 11 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 30 kN
  • Greutate: 800 g
Mai multe detalii
Mărime nominală d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 mm – 50 mm
l1 [mm]:
150 mm
Forţa de străngere1) max. [kN]:
40 kN
Cod produs.:
23185.0314
CAD
Bridă
  • Mărime nominală d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 40 kN
  • Greutate: 1630 g
Mai multe detalii
Mărime nominală d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M12
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 mm – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Forţa de străngere1) max. [kN]:
40 kN
Cod produs.:
23185.0315
CAD
Bridă
  • Mărime nominală d1: 17 mm
  • d2: M12
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 18 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 40 kN
  • Greutate: 1660 g
Mai multe detalii
Mărime nominală d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
125 mm
h1 [mm]:
0 mm – 40 mm
l1 [mm]:
150 mm
Forţa de străngere1) max. [kN]:
40 kN
Cod produs.:
23185.0316
CAD
Bridă
  • Mărime nominală d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 125 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 40 kN
  • Greutate: 1765 g
Mai multe detalii
Mărime nominală d1 [mm]:
17 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 mm – 70 mm
l1 [mm]:
150 mm
Forţa de străngere1) max. [kN]:
40 kN
Cod produs.:
23185.0317
CAD
Bridă
  • Mărime nominală d1: 17 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 20 mm
  • a1: 36 mm
  • a2: 17 mm
  • a3: 21 mm
  • b1: 55 mm
  • b2: 41 mm
  • l1: 150 mm
  • l2: 35 mm
  • l3: 36 mm
  • s: 12 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 40 kN
  • Greutate: 1810 g
Mai multe detalii
Mărime nominală d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 mm – 40 mm
l1 [mm]:
187 mm
Forţa de străngere1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
23185.0318
CAD
Bridă
  • Mărime nominală d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 60 kN
  • Greutate: 2575 g
Mai multe detalii
Mărime nominală d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M16
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 mm – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Forţa de străngere1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
23185.0319
CAD
Bridă
  • Mărime nominală d1: 21 mm
  • d2: M16
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 24 mm
  • SW2: 4 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 60 kN
  • Greutate: 2620 g
Mai multe detalii
Mărime nominală d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
160 mm
h1 [mm]:
0 mm – 40 mm
l1 [mm]:
187 mm
Forţa de străngere1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
23185.0320
CAD
Bridă
  • Mărime nominală d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 160 mm
  • h1: 0 mm – 40 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 60 kN
  • Greutate: 2750 g
Mai multe detalii
Mărime nominală d1 [mm]:
21 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 mm – 80 mm
l1 [mm]:
187 mm
Forţa de străngere1) max. [kN]:
60 kN
Cod produs.:
23185.0321
CAD
Bridă
  • Mărime nominală d1: 21 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 80 mm
  • h2: 30 mm
  • a1: 42 mm
  • a2: 20 mm
  • a3: 27 mm
  • b1: 62 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 187 mm
  • l2: 44 mm
  • l3: 44 mm
  • s: 14 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 60 kN
  • Greutate: 2835 g
Mai multe detalii
Mărime nominală d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 mm – 70 mm
l1 [mm]:
235 mm
Forţa de străngere1) max. [kN]:
75 kN
Cod produs.:
23185.0322
CAD
Bridă
  • Mărime nominală d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 70 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 75 kN
  • Greutate: 4210 g
Mai multe detalii
Mărime nominală d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M20
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 mm – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Forţa de străngere1) max. [kN]:
75 kN
Cod produs.:
23185.0323
CAD
Bridă
  • Mărime nominală d1: 25 mm
  • d2: M20
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 30 mm
  • SW2: 5 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 75 kN
  • Greutate: 4361 g
Mai multe detalii
Mărime nominală d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
200 mm
h1 [mm]:
0 mm – 50 mm
l1 [mm]:
235 mm
Forţa de străngere1) max. [kN]:
75 kN
Cod produs.:
23185.0324
CAD
Bridă
  • Mărime nominală d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 200 mm
  • h1: 0 mm – 50 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 36 mm
  • SW2: 5 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 75 kN
  • Greutate: 4525 g
Mai multe detalii
Mărime nominală d1 [mm]:
25 mm
d2 [mm]:
M24
l4 [mm]:
250 mm
h1 [mm]:
0 mm – 100 mm
l1 [mm]:
235 mm
Forţa de străngere1) max. [kN]:
75 kN
Cod produs.:
23185.0325
CAD
Bridă
  • Mărime nominală d1: 25 mm
  • d2: M24
  • l4: 250 mm
  • h1: 0 mm – 100 mm
  • h2: 31 mm
  • a1: 51 mm
  • a2: 24 mm
  • a3: 34 mm
  • b1: 70 mm
  • b2: 30 mm
  • l1: 235 mm
  • l2: 60 mm
  • l3: 47 mm
  • s: 17 mm
  • SW1: 36 mm
  • SW2: 5 mm
  • Forţa de străngere1) max.: 75 kN
  • Greutate: 4680 g
Mai multe detalii

Asamblare

Hexagonul interior se asigură o montare respectiv demontare rapidă. 

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Bride drepte, cu fantă
Categorie:
Documentație
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Fişă cu date EH 23185. Bridă – cu dantură, partea opusă reglabilă cu şurub şi cu filet interior
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari