23310.0127 - Cilindrii de ajustare a înălţimii

Pentru creşterea înălţimii de strângere, a clemelor EH 23310.  pot fi folosiţi cilindrii de reglare a înălţimii. De asemenea, sunt utilizaţi în combinaţie cu ştifturi de aşezare (EH 22680.), pini (EH 22690.) şi opritoare oscilante (EH 22730. - EH 22741.).

Acest articol 23310.0127 - Cilindrii de ajustare a înălţimii / (d1 -0,1: 25 mm, l1 ±0,01: 80 mm, d2: M8) este o variantă a grupului de articole Ci­lin­drii de ajus­tare a înă­lţi­mii (EH 23310.)

fi­gura
d1 -0,1 [mm]
l1 [mm]
d2 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
fi­gura:
1
d1 -0,1 [mm]:
25 mm
l1 [mm]:
80 mm
d2 [mm]:
M8
Cod produs.:
23310.0127
Documentatie
Cilindrii de ajustare a înălţimii
  • figura 1
  • d1 -0,1: 25 mm
  • l1 ±0,01: 80 mm
  • d2: M8
  • l2: 20 mm
  • SW: 22 mm
  • Greutate: 306 g
Cilindrii de ajustare a înălţimii

Material

  • Oţel, călit, brunat, şlefuit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23310.0127
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare pe verticală
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.