Suporturi pentru bride

EH 23200.

Material

Şurub moletat

  • Alamă

Inele

  • Aluminiu foarte refractar

Arc

  • oţel inoxidabil

Cautarea dvs. a dat 3 rezultate

d1 [mm]
Pen­tru șurub [mm]
Cod produs.
CAD
Disponibil
d1 [mm]:
8,5 mm
Pen­tru șurub [mm]:
M6, M8
Cod produs.:
23200.0010
CAD
Suporturi
  • d1: 8,5 mm
  • d2: 24 mm
  • h1: 35 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 14 mm
  • Pentru șurub: M6, M8
  • Greutate: 24 g
  • RoHS: Nu este conform normelor RoHS
  • REACH: conține materiale SVHC  >0.1% w/w
Mai multe detalii
d1 [mm]:
14 mm
Pen­tru șurub [mm]:
M10, M12
Cod produs.:
23200.0020
CAD
Suporturi
  • d1: 14 mm
  • d2: 28 mm
  • h1: 51 mm
  • h2: 11 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 29 mm
  • Pentru șurub: M10, M12
  • Greutate: 28 g
  • RoHS: Nu este conform normelor RoHS
  • REACH: conține materiale SVHC  >0.1% w/w
Mai multe detalii
d1 [mm]:
16,5 mm
Pen­tru șurub [mm]:
M16
Cod produs.:
23200.0030
CAD
Suporturi
  • d1: 16,5 mm
  • d2: 35 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 12 mm
  • h3: 5 mm
  • h4: 35 mm
  • Pentru șurub: M16
  • Greutate: 44 g
  • RoHS: Nu este conform normelor RoHS
  • REACH: conține materiale SVHC  >0.1% w/w
Mai multe detalii
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date EH 23200. Suporturi – pentru bride
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari