1912.510 - Plăci de bază
semi-finisate

b1 x l1 [mm]
h - +0,3 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
b1 x l1 [mm]:
500 mm x 630 mm
h +0,3 [mm]:
50,3 mm
Cod produs.:
1912.510
Documentatie
Plăci de bază
  • b1 x l1: 500 mm x 630 mm
  • h +0,3: 50,3 mm
  • Greutate: 112 kg
Plăci de bază

Material

  • Fontă gri GG

Note

Dimensiuni speciale la cerere.

Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1912.510
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.