Filtru produse
Cautarea dvs. a dat 3 rezultate
l1 : 400 mm
l2 : 400 mm
l3 ±0,2: 150 mm
h: 475 mm
h1 : 425 mm
s +1: 121 mm
a ±0,013: 150 mm
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Greutate: 148 kg
show article view
l1 : 500 mm
l2 : 500 mm
l3 ±0,2: 200 mm
h: 600 mm
h1 : 545 mm
s +1: 151 mm
a ±0,013: 200 mm
y: 12 mm
Pentru șuruburi: M12
Greutate: 260 kg
show article view
l1 : 630 mm
l2 : 630 mm
l3 ±0,2: 200 mm
h: 725 mm
h1 : 660 mm
s +1: 181 mm
a ±0,013: 200 mm
y: 16 mm
Pentru șuruburi: M16
Greutate: 409 kg
show article view
Material
Note
Dimensiuni speciale la cerere.
Fişă cu date EH 1910. Echere de fixare pe mese – sudate semi-finisate
Cea mai interesantă varietate de produse din gama elementelor de fixare
Conform RoHS
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c
Conţine substanţe SVHC >0,1% w/w
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 10.06.2022
Conţine substanşe din Declaraţia 65
Prin expunere, Plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Nu conţine Minerale de conflict
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.