1585.600 - Profile de fixare
lungime 400 - 700

l1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
l1 [mm]:
600 mm
Cod produs.:
1585.600
Documentatie
Profile de fixare
  • l1: 600 mm
  • l2: 450 mm
  • l3: 100 mm
  • Cantitate n1: 4
  • Cantitate n2: 6
  • Cantitate n3: 11
  • Greutate: 6 kg
Profile de fixare
Produs
Cod produs.
Disponibil
Produs:
şuruburi de fixare pentru profile
şuruburi de fixare pentru profile
Cod produs.:
1585.601
şuruburi de fixare pentru profile
  • șuruburi de fixare pentru profile
  • Numărul de găuri pentru șuruburi M12 x 45: 2
  • Numărul şuruburilor cu cap M12 x 45: 6
  • Greutate: 446 g

Material

  • Oţel pentru scule, călit
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 1585.600
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare multiple
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.