23250.0535 - Blocator anti rotire pentru dispozitive conice de fixare
pentru profile de fixare

Ambele versiuni împiedică rotirea dispozitivului conic de fixare pe bara. Modelul „figura 2” protejează în plus împotriva aşchiilor de lemn sau a murdăriei.

Acest articol 23250.0535 - Blocator anti rotire pentru dispozitive conice de fixare pentru profile de fixare / (d1: 13 mm) este o variantă a grupului de articole Blo­ca­tor anti ro­tire pen­tru dis­po­zi­tive co­nice de fi­xare pentru profile de fixare (EH 23250. )

fi­gura
d1 [mm]
b1 [mm]
l1 [mm]
Cod produs.
Documentatie
Pret [EUR]
Disponibil
fi­gura:
2
d1 [mm]:
13 mm
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
44 mm
Cod produs.:
23250.0535
Documentatie
Blocator anti rotire pentru dispozitive conice de fixare
  • figura 2
  • d1: 13 mm
  • b1: 38 mm
  • h1: 23 mm
  • l1: 44 mm
  • t1: 1 mm
  • Greutate: 26 g
Blocator anti rotire pentru dispozitive conice de fixare

Material

  • Oţel
Titlu
Categorie
Tip
Descarcare directa
Carucior descarcare
Fişă cu date 23250.0535
Categorie:
Fişă cu date
Tip:
PDF
Descarcare directa:
Carucior descarcare:
Carucior pentru descarcari
Bride de fixare multiple
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
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.