Cu dimensiunile: lungime L200mm, lăţime B140mm şi înălţime H40mm şi o greutate de 1.065g, blocul este fabricat dintr-un plastic special rezistent, durabil, cu duritate medie.
Cu ajutorul blocului, forţa de impact punctuală a ciocanului sau a capului de rangă este distribuită pe o suprafaţă plană iar diferenţele de înălţime pot fi egalizate. Acest lucru permite crearea de tranziţii uniforme la plăcile de pavaj, la marginile de gazon sau la borduri (prevenirea formării marginilor de împiedicare). În plus, substructura este compactată şi este împiedicată afundarea ulterioară. Suprafeţele pietrelor şi plăcilor sunt protejate împotriva deteriorării.
Blocul este, de asemenea, o bază robustă pentru alte activităţi, de ex. pentru lucrările de tapiţerie.
Caracteristicile produsului:
Construcţie drumuri/trotuare/zone verzi
Acest articol 3688.001 - Bloc din plastic / (Lungime x Lăţime x Înălţime: 200 mm x 140 mm x 40 mm) este o variantă a grupului de articole Bloc din plastic (EH 3688.)
Cantitate de împachetare 10 bucăţi (se comandă pe numar de bucăţi)
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.