Capul tubular al ciocanelor SUPERCRAFT este umplut cu aşchii de oţel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus. Acest lucru permite lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu ciocanele SUPERCRAFT este semnificativ mai sigur, mai menajant cu articulaţiile şi mai silenţios decât cu ciocanele obişnuite din oţel.
Capetele înlocuibile oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, ele prezintă o uzură mult mai scăzută şi sunt mai rezistente şi nu se ciobesc nici la temperaturi negative.
Această versiune are o coadă din oţel tubular rezistentă la rupere şi un mâner din cauciuc antiderapant cu formă ergonomică.
Toate cordoanele de sudură sunt sudate complet cu robotul. O conexiune sudată extrem de densă şi de înaltă calitate între placa de impact şi capul ciocanului împiedică ieşirea umpluturii cu aşchii chiar şi la solicitare maximă. Acoperirea cu pulbere rezistentă protejează împotriva coroziunii.
Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D25mm până la D70mm.
Caracteristicile produsului:
Poziţionarea şi ajustarea pieselor uşoare, asamblarea pieselor cu muchii ascuţite, lucrări de îndreptare, asamblarea carcaselor, construcţia de fabrici, lucrări de mentenanţă, asamblare şi reparaţii în industria de automobile şi camioane, tinichigerie, potrivit pentru lovituri puternice, montarea sarpantelor
Acest articol 3377.060 - Ciocan SUPERCRAFT cu capete moi cu mâner ergonomic din oţel, manşon anti-alunecare / (Ø: 60 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane SUPERCRAFT cu capete moi cu mâner ergonomic din oţel, manşon anti-alunecare (EH 3377.)
Mâner
Inserţii
Conţine plumb – conform excepţiilor 6a / 6b / 6c.
Conţine plumb - lista SVHC [REACH] din 23.01.2024
Prin expunere plumbul poate provoca cancer şi afectarea fertilitaţii
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.