Capul tubular al baroaselor SUPERCRAFT este umplut cu aşchii de oţel. Aceasta are ca efect faptul că atunci când suprafaţa de lovire loveşte piesa de prelucrat, umplutura cu aşchii urmează cu întârziere. Energia de impact este utilizată în mod optim datorită reculului redus. Acest lucru permite lovituri foarte puternice. În plus, lucrul cu baroasele SUPERCRAFT este semnificativ mai sigur, mai menajant cu articulaţiile şi mai silenţios decât cu ciocanele obişnuite din oţel.
Capetele oferă proprietăţi de impact remarcabile şi garantează o rezistenţă maximă la o durabilitate foarte ridicată. Ele sunt fabricate din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, ele prezintă o uzură mult mai scăzută şi sunt mai rezistente şi nu se ciobesc nici la temperaturi negative.
Coada din lemn hickory cu formă ergonomică, lăcuită şi foarte stabilă are un efect de amortizare a vibraţiilor.
Manşonul de protecţie a cozii împiedică lovirea greşită. O conexiune sigură a capului şi cozii este asigurată de o pană de aluminiu şi un ştift de siguranţă. Acoperirea cu pulbere rezistentă protejează împotriva coroziunii.
Coada şi capetele sunt înlocuibile.
Această versiune este disponibilă în trei dimensiuni: D80mm cu o greutate totală de 4.410g, D100mm cu o greutate totală de 7.050g şi D100mm cu o greutate totală de 9.300g.
Caracteristicile produsului:
Construcţia de hale, construcţii metalice, construcţia de expoziţii, cofraje pentru beton, construcţia de schele, construcţia de corturi, construcţii garduri, orientarea icurilor din oţel, lucrări de îndreptare, lucrări de întreţinere, schimbarea roţilor
Acest articol 3366.081 - Ciocan SUPERCRAFT cu reducerea vibraţiilor, cu mâner Hickory ergonomic şi lăcuit / (Ø: 80 mm, Greutate: 4410 g) este o variantă a grupului de articole Ciocane de forjă SUPERCRAFT cu reducerea vibraţiilor, cu mâner Hickory ergonomic şi lăcuit (EH 3366.)
Mâner
Inserţii
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.