Ciocanul cu cap moale SIMPLEX din seria 3027 cu combinaţia de capete compoziţie de cauciuc / superplastic este un însoţitor indispensabil pentru o multitudine de aplicaţii şi cea mai bine vândută combinaţie de la Halder, din acest motiv fiind disponibil şi ca baros în două variante: Pe de o parte, cu un diametru al capului D80mm, o greutate totală de 3.170g şi o lungime totală de 80cm (cu cap de cauciuc cu picior de susţinere). În versiunea mai mare cu un diametru al capului D100mm, o greutate totală de 5.350g şi o lungime totală de 100cm.
Inserţia din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact şi inodor, ţine mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.
Inserţia din superplastic (seria 3207) permite o forţă de impact mai mare decât cea a capului din cauciuc. El este un cap din plastic de duritate medie realizat din material extrudat, extrem de omogen. Comparativ cu capetele din plastic turnate prin injecţie, el prezintă o uzură mult mai scăzută şi este mai rezistent.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada din lemn Hickorycu fibre lungi, foarte stabilă este lăcuită şi are o formă ergonomică.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Caracteristicile produsului:
Grădinărit şi peisagistică, montare borduri, montarea pietrelor în formă de l, zidărie şi construcţii de scări, construcţii garduri, orientarea icurilor din oţel, construcţia de schele, construcţia de corturi, lucrări de dulgherie, construcţia de case din prefabricate, montarea sarpantelor
Acest articol 3027.081 - Ciocan de forjă SIMPLEX Cauciuc compozit / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory / (Ø: 80 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane de forjă SIMPLEX Cauciuc compozit / superplastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn Hickory (EH 3027.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.