Ciocanul SIMPLEX din seria 3026 cu combinaţia de capete compoziţie de cauciuc / plastic, este unul din cele mai bine vândute produse Halder.
Inserţia din cauciuc de duritate medie (seria 3202) cu uzură scăzută, amortizare la impact şi inodor, ţine mult mai mult decât un ciocan din cauciuc convenţional.
Inserţia de plastic roşu (seria 3206) este tare şi în plus rezistent la ulei şi grăsimi. Această combinaţie de capete acoperă un spectru larg de aplicaţii.
Carcasa din fontă maleabilă are un manşon de protecţie a cozii integrat, care asigură un nivel ridicat de rezistenţă la rupere.
Coada de lemn de înaltă calitate, care amortizează vibraţiile, cu formă ergonomică, este lăcuită de două ori în zona de prindere şi, prin urmare, este insensibilă la murdărie.
Conform principiului inteligent SIMPLEX, toate componentele pot fi schimbate şi reechipate. Acest lucru nu numai că vă ajută să economisiţi bani, ci menajează şi resursele.
Această versiune este disponibilă de la dimensiunea D30mm până la D60mm, iar la dimensiunea D60mm cu cap de cauciuc cu picior de susţinere (3026.260).
Caracteristicile produsului:
Pentru lucrări de dificultate mică până la medie, asamblare şi reparaţii în industria de automobile şi camioane, îndepărtare surplusuri, lucrări de mentenanţă, construcţia de schele, construcţia de corturi, construcţia de case din prefabricate, lucrări de dulgherie
Acest articol 3026.040 - Ciocan SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit / plastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate / (Ø: 40 mm) este o variantă a grupului de articole Ciocane SIMPLEX cu capete moi Cauciuc compozit / plastic; cu carcasă din fontă şi coadă din lemn de înaltă calitate (EH 3026.)
Mâner
Inserţia 1
Inserţia 2
Carcasă
Sunt conforme Directivei 2011/65/UE şi Directivei 2015/863.
Nu conţine substanţe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 23.01.2024.
Nu conţine substanţe din Declaraţia 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Acest produs nu conţine substanţe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din ţările adiacente.