Halder Inside - iinvizibil, dar indispensabil
Alăturați-vă unei călătorii printr-o lume plină de piese standard și veți fi surprinși, cum experiența noastră de zeci de ani se întâlnește peste tot.
Gama noastră de produse
Sisteme de prindere
Prinderi modulare şi sisteme modulare de fixare şi dispozitive de prindere pentru sistemele de sustinere
- Sisteme cu fantă -T (V40, V70)
- Sistem cu găuri (L12, L16)
- Bride de fixare multiple
- Menghine multiple MS 125
- Sisteme cu montaj de precizie (Punct Zero)
- Elemente de bază (cuburi, echere, paleti, plăci)
Elemente standardizate
Mai mult de 12.000 Elemente standardizate conform DIN/ISO şi standardele din fabrică
Scule de mână
Scule de mână pentru utilizare versatilă
- Ciocane cu capete moi SIMPLEX / Ciocane de forjă SIMPLEX
- Ciocane BASEPLEX
- Ciocane cu capete moi, fără recul / Ciocane de forjă, fără recul(SUPERCRAFT,BLACKCRAFT,SECURAL)
- Ciocan lăcătuşerie MAXXCRAFT
- Ciocan Combinat FERROPLEX
- Unelte forestiere (SIMPLEX Splitting Mail, topor SIMPLEX Splitting , ciocan SIMPLEX Sledge , topor de mână Halder şi topor Halder cu rotire pentru despicare)
Produse pentru industria aviatică
Unitate de producție certificată ISO 9100 pentru produse aviatică
- Ştifturi opritoare cu bilă - conform norma aviatică (NASM / MS)
- Ştift de detecţie
- Accesorii pentru Ştifturi cu bile
- Bypass Pin Kits