Din septembrie 2012 Erwin Halder KG a fost certificat funizor pentru industria aviatică furnizor.
DQS EN 9100
Aprobată ca o intreprindere de producţie de către Autoritatea Federală Germană de aviație.
Din iunie 2013, Erwin Halder KG a fost certificată ca intreprindere de producţie în conformitate cu norma EASA 21G.
Certificatul 21 G de aprobare a intreprinderii de productie
Regulament RoHS (EG) 2011/65/EG
Din cunostintele noastre piesele Halder nu conţin substanţe interzise conform regulamentului RoHS.
Confirmation letter RoHS
ETICĂ - Regulamentul (EG) Nr. 1907/2006
Majoritatea produselor noastre nu conțin substanțe SVHC cu o concentrație în masă de peste 0,1%. Cu toate acestea, odată cu schimbarea listei SVHC din iunie 2018, unele dintre produsele noastre sunt notificate. Toate articolele afectate sunt menționate în lista de articole.
Confirmation letter REACH
REACH (.xlsx)
Principiile etice și morale
Suntem încântați să confirmăm respectarea strictă a legilor, reglementărilor și standardelor. În plus, confirmăm că este interzisă orice acceptare sau alocare de cadouri sau favoruri care depășesc pragul unui simbol al aprecierii. Puteți fi siguri că orice principii etice și morale privind modul de a trata cu membrii personalului și asociații de afaceri sunt ferm înrădăcinate în filosofia noastră corporativă.
Ethical and moral principles
Substanţe periculoase
Din cunostintele noastre produsele Halder nu conţin substanţe care sa fie interzise datorită regulamentului privind substanţele periculoase.
Conflict-minerals
Vă rugăm să selectaţi mai întâi ţara dvs. într-una din următoarele alternative
Selectaţi regiunea dvs. din listă
Nu am găsit ţara mea
Ne pare rău, însă nu putem să traducem site-ul nostru web în toate limbile lumii. De aceea am realizat o traducere în engleza internaţională pentru dvs.