Film pokazuje, na przykładzie systemu V70 T Slot, jak szybko i łatwo można ustawić moduły.
System mocowań teowych opiera się na płytach bazowych o wymiarach siatki 70mm. Modułowe elementy chwytu mogą być jednocześnie pozycjonowane i zaciskane, co umożliwia szybki montaż. System Mocowania Modułowego V70 nadaje się szczególnie do obróbki skomplikowanych elementów ze względu na pozytywne blokowanie i dużą eleastyczność. Pozycjonowanie płyty bazowej na stole obróbczym odbywa się przez dopasowanie otworów w tolerancji H6 i/lub rowka centrującego. Różnorodne elementy montażowe, kątowniki montażowe, listwy mocujące, ograniczniki, kątowniki, imadła z ruchomymi lub stałymi szczękami, sworznie ustalające, bloki pryzmatyczne, i wiele innych elementów zapewnia prawie nieograniczone możliwości zastosowań.
Modułowe systemy mocowań idealnie nadają sie do serii początkowych, prototypów i małych serii.