Wyzwania w branży tapicerskiej i rymarskiej są różnorodne – od delikatnego usuwania tapicerki z mebli po mocne wytłaczanie otworów. Dobrze, że Halder ma odpowiedni młotek do każdego zastosowania!
Profesjonalne produkty do
Wyzwania w branży tapicerskiej i rymarskiej są różnorodne – od delikatnego usuwania tapicerki z mebli po mocne wytłaczanie otworów. Dobrze, że Halder ma odpowiedni młotek do każdego zastosowania!
Młotki z miękkim bijakiem SUPERCRAFT HALDER świetnie nadają się do szybkiego i delikatnego wbijania gwoździ tapicerskich. Dlatego zarysowania i uszkodzenia to już historia. Poza tym można mocno, ale bez trwałych śladów spłaszczać szwy ozdobne.
Wbijanie oczek polega na wywieraniu siły w jednym punkcie. Nasze młotki SUPERCRAFT z miękkim bijakiem w rozmiarach D 40 i D 50 mm są niezawodnymi narzędziami do tego celu, z trzonkiem z hikory lub stalowej rury i z antypoślizgowym, gumowym uchwytem, w zależności od preferencji. Każdy, kto kiedykolwiek pracował naszym młotkiem SUPERCRAFT, nie będzie chciał już nigdy zrezygnować z zauważalnie większej siły uderzenia.
Młotek HALDER SIMPLEX z miękkim bijakiem jest naprawdę wszechstronny dzięki dwóm różnym wkładkom. Białą stroną można bardzo łatwo zwalniać klamry za pomocą uchwytu do klamr. Niebieską stroną można delikatnie wybijać trzpienie i kołki bez powodowania uszkodzeń. Nie ma ograniczeń dla wyobraźni, jeśli chodzi o możliwe zastosowania. Niska masa całkowita aluminiowej obudowy wynosząca zaledwie 420 g sprawia, że praca jest zdecydowanie mniej męcząca. Jeśli potrzebna jest większa siła, polecamy wersję z obudową z żeliwa ciągliwego (670 g).