Certyfikat DIN EN ISO 9001

Pobierz aktualny certyfikat PDF.

IQNET ISO 9001
IQNET ISO 9001

Certyfikat EN 9100

Od września 2012 roku Erwin Halder KG został certyfikowany jako dostawca przemysłu lotniczego.

DQS EN 9100
DQS EN 9100

Zatwierdzenie organizacji produkcji przez Niemiecki Federalny Urząd Lotnictwa

Czerwiec 2013 Erwin Halder otrzymał certyfikat EASA Part 21g w zakresie organizacji produkcji.

Certyfikat Organizacji Produkcji 21G
Certyfikat Organizacji Produkcji 21G

Przepisy RoHs (EG) 2011/65/EG

Zgodnie z naszą wiedzą produkty Halder nie zawierają substancji nie zgodnych z przepisami RoHs.

Confirmation letter RoHS
Confirmation letter RoHS

REACH - Regulacja (EG) Nr. 1907/2006

Zawartośc substancji SVHC w większości naszych produktów jest mniejsza niż 0.1%. Jednak wraz ze zmianą listy SVHC w czerwcu 2018 r. niektóre z naszych produktów podlegają obowiązkowi zgłoszenia. Wszystkie artykuły, których dotyczy ten problem, są wymienione na liście artykułów.

Confirmation letter REACH
Confirmation letter REACH
REACH (.xlsx)
REACH (.xlsx) Anlage zum REACH Verordnung - Infoschreiben

Zasady moralne i etyczne

Z przyjemnością potwierdzamy ścisłe przestrzeganie przepisów, regulacji i norm. Ponadto potwierdzamy, że przyjmowanie lub rozdawanie prezentów lub przysług przekraczających ogólnoprzyjęte standardy jest zabronione. Możesz mieć pewność, że wszelkie etyczne i moralne zasady dotyczące sposobu postępowania z pracownikami i partnerami biznesowymi są mocno zakorzenione w naszej korporacyjnej filozofii.

Ethical and moral principles
Ethical and moral principles

Situation due to the Corona virus

Information letter on the current situation caused by the Corona virus.

Situation Coronavirus – information letter
Situation Corona virus – information letter

Konflikt Minerałów

Zgodnie z naszą wiedzą produkty Halder nie zawierają substancji nie zgodnych z przepisami o Konflikcie Minerałów.

Conflict-minerals
Conflict-minerals