Możliwość dostawy

Prawie 90% naszego całego asortymentu jest w magazynie i dlatego jest dostępne w krótkim czasie. W przypadku zamówień złożonych do godziny 16:00 towar opuszcza magazyn tego samego dnia.

 

Terminowość dostaw

98,4% wszystkich zamówień wysyłamy w potwierdzonym terminie.

 

Odsetek skarg

Odsetek skarg poniżej jednego promila podkreśla staranność na wszystkich etapach naszego procesu. Począwszy od przyjęcia zamówienia, poprzez produkcję, aż po obsługę logistyczną.

 

Kompetencje rozwojowe

Każdego dnia pracujemy nad ulepszaniem istniejącego i rozwijaniem czegoś nowego. Jest to imponująco podkreślone przez dużą liczbę opatentowanych rozwiązań własnych.

 

Made in Germany

Od ponad 80 lat jesteśmy niezawodnym i sprawnym partnerem dla branży przemysłowej i handlowej. Historia sukcesu firmy rodzinnej Halder osiągnęła już trzecie pokolenie. Cały łańcuch procesów również dziś znajduje się w jednym miejscu - od projektowania poprzez produkcję po globalną sprzedaż. Nasza firma nadal realizuje ambicję swojego założyciela - zawsze oferować klientom najwyższą jakość produktów i usług.

 

Obsługa klienta

Ponieważ sami projektujemy i produkujemy, zawsze służymy radą i wsparciem. Jeśli potrzebujesz pewnych korekt, takich jak zmiany wymiarów lub inne właściwości materiału, skontaktuj się z nami. Jako producent jesteśmy w stanie wspólnie z Państwem zrealizować takie żądania.

 

Informacje o wysyłce

Klienci sa informowani elektronicznie (email) o wysyłce zamówienia z magazynu firmy Erwin Halder. Email zawiera szczegółowa liste wysyłkowa oraz link do sledzenia paczki.

 

Norma lotnicza

Dzięki naszej certyfikacji zgodnie z EN 9100 jesteśmy optymalnym partnerem dla przemysłu lotniczego. Ale również jako klient z spoza branży lotniczej możesz korzystać z oferowanych przez nas wysokich standardów.