Ich zasada działania jest bardzo podobna do zasady sworzni z blokadą kulkową: Zastępując kulki w znanych wersjach, na dolnym końcu sworzni umieszczone są samogwintujące segmenty pasujące do odpowiednich rozmiarów gwintu. Zwolnienie ich wymaga jedynie naciśnięcia przez użytkownika pomarańczowego aluminiowego przycisku na górnym końcu bolca. Kołek można następnie łatwo włożyć w istniejący otwór gwintowany. Po zwolnieniu przycisku, gwintowane segmenty wchodzą w gwint części. Półobrót na końcu mocno i bezpiecznie zablokuje gwintowany kołek zabezpieczający w otworze. Wystarczy nacisnąć przycisk, aby ponownie zwolnić segmenty.
Do rękojeści przymocowana jest nakrętka, która służy do zabezpieczenia linki zabezpieczającej/zacisku do linki zabezpieczającej.