Wyszukiwarka sworzni blokujących kulkowych, przez wybór takich parametrów jak średnica i długość sworznia, pozwala na wybór spośród 2000 wersji odpowiedniego sworznia. Dostępne są również wyszukiwarki sworzni nośnych oraz innych elementów z grupy normalii.
Sworznie blokujące kulkowe są sworzniami samoblokującymi. Odblokowanie kulek następuje przez wciśnięcie przycisku - nie są wymagane dodatkowe narzędzia. Sworznie blokujące kulkowe często określane są również jako sworznie mocujące, sworznie szybkozłączne. Mogą być użyte w wielu gałęziach przemysłu w takich zastosowaniach jak mocowanie, blokowanie, łączenie, ustalanie lub zmiana pozycji.
Uzupełnieniem oferty sworzni metrycznych są wybrane sworznie w wymiarach calowych ( odpowiednie dla lotnictwa).
Możliwe jest również zaprojektowanie i produkcja elementów na zamówienie.
Przykro nam, ale nie możemy przetłumaczyć naszej strony we wszystkich językach świata. Dlatego stworzyliśmy międzynarodowe tłumaczenie w języku angielskim.