Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we
 IM0009283 Foto Banner

Sworz­nie blo­ku­ją­ce kul­ko­we

Sworznie blokujące kulkowe, kołki, kołki zaciskowe i odpowiednie tuleje mocujące jak również linki mocujące

Sworznie blokujące kulkowe są sworzniami  samoblokującymi. Odblokowanie kulek nie wymaga użycia narzędzi i odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku. Sworznie blokujące kulkowe często określane są również jako sworznie mocujące, sworznie bezpieczeństwa lub sworznie szybkozłączne. Mogą być użyte w wielu gałęziach przemysłu w takich zastosowaniach jak mocowanie, blokowanie, łączenie, ustalanie lub zmiana pozycji.

Sworznie blokujące kulkowe są wyjątkowo odporne na ścinanie i korozję, a także są optymalnie zabezpieczone przed zużyciem.

Szeroka gama produktów zawiera wiele różnych wersji:

  • różne wersje uchwytów (w kształcie litery T, L, grzybka, z uchwytem bezpiecznym, standardowym, elastycznym, kombinowanym w czterech kolorach- pomarańczowym, szarym, niebieskim i czarnym)
  • różne materiały: stal nierdzewna 1.4305, stal nierdzewna 1.4542 i tytan
  • sworznie blokujące kulkowe, samoblokujące, ze zmienną długością trzpienia
  • sworznie wtykowe z kulkami sprężynującymi ( nie jest samoblokujący)
  • kołki zaciskowe, samoblokujące, z kompensacją długości

Jako wyposażenie dodatkowe oferujemy:

  • Tuleje mocujące do sworzni blokujących kulkowych i kołków
  • Tuleje mocujące z kołnierzem do sworzni blokujących kulkowych i kołków
  • Linki zabezpieczające w różnych wersjach

Dodatkowo oprócz wersji metrycznych, dostępne są również wersje calowe zgodne ze standardem lotniczym (MS 17984- MS 17987)

Możliwe jest również zaprojektowanie i produkcja elementów na zamówienie.