Sworznie blokujące kulkowe są sworzniami samoblokującymi. Odblokowanie kulek nie wymaga użycia narzędzi i odbywa się poprzez wciśnięcie przycisku. Sworznie blokujące kulkowe często określane są również jako sworznie mocujące, sworznie bezpieczeństwa lub sworznie szybkozłączne. Mogą być użyte w wielu gałęziach przemysłu w takich zastosowaniach jak mocowanie, blokowanie, łączenie, ustalanie lub zmiana pozycji.
Sworznie blokujące kulkowe są wyjątkowo odporne na ścinanie i korozję, a także są optymalnie zabezpieczone przed zużyciem.
Szeroka gama produktów zawiera wiele różnych wersji:
Jako wyposażenie dodatkowe oferujemy:
Dodatkowo oprócz wersji metrycznych, dostępne są również wersje calowe zgodne ze standardem lotniczym (MS 17984- MS 17987)
Możliwe jest również zaprojektowanie i produkcja elementów na zamówienie.
Przykro nam, ale nie możemy przetłumaczyć naszej strony we wszystkich językach świata. Dlatego stworzyliśmy międzynarodowe tłumaczenie w języku angielskim.