Młotki SIMPLEX - „Oryginalne“
Trzy-składnikowa budowa młotka z wymiennymi wkładkami i trzonkiem oraz unikalna obudowa z trzy-punktowym mocowaniem pozwala na miliony uderzeń.
Oryginalne młotki SIMPLEX są solidnymi narzędziami wysokiej jakości, które idealnie nadają się do różnych zastosowań w przemyśle i handlu. Wyróżniają się swoją wszechstronnością, różnorodnością, elastycznością i doskonałym wykończeniem.
Zużyte wkładki można wymienić bardzo szybko i łatwo. Ponadto użytkownik ma możliwość skonfigurowania młotków SIMPLEX zgodnie z indywidualnymi wymaganiami spośród 8 wkładek o różnych twardościach i średnicach od 30 mm do 140 mm, 3 wariantów obudów i 2 rodzajów trzonków.
Młotki SIMPLEX nadają się do wszechstronnych prac montażowych w przemyśle i handlu. Zwłaszcza w brukarstwie, budownictwie, a także w ogrodnictwie i architekturze krajobrazu, młotki SIMPLEX są wyznacznikiem jakości wśród młotków z miękkimi wkładkami.
Jeden młotek do (prawie) wszystkich zastosowań
Podobnie jak inne narzędzia ręczne Halder, młotek BASEPLEX jest modułowy, dzięki czemu pojedyncze elementy można wymieniać oddzielnie. Podstawą jest wysokiej jakości korpus z odlewu cynku z ochroną przed uderzeniem. Posiada zintegrowane gniazdo na wkładki. Wymiana wkładek jest szybka i łatwa: Aby uwolnić zużytą wkładkę, młotek należy umieścić w imadle . Kiedy użytkownik przesuwa młotek w górę, wkładka jest zwalniana z gniazda. Następnie może po prostu wcisnąć nowe wkładki na trzpienie, podczas gdy młot jest w imadle. Uchwyt zmienia się w taki sam sposób, jak przy młotku ślusarskim MAXXCRAFT.
Rozdział młotków z miękkimi wkładkami zawiera młotki SIMPLEX i BASEPLEX. Młotki z miękkimi bijakami nazywane są potocznie młotkami gumowymi lub plastikowymi.
Grupa podzielona jest na kategorie:
Od blisko 80 lat młotki i narzędzia do przemysłu drzewnego Halder są synonimem ciekawych rozwiązań i wysokiej jakości materiałów - Made in Germany.
Przykro nam, ale nie możemy przetłumaczyć naszej strony we wszystkich językach świata. Dlatego stworzyliśmy międzynarodowe tłumaczenie w języku angielskim.