Młotek do cięźkich zadań SIMPLEX
Oryginalne młoty udarowe SIMPLEX są niezawodnymi narzędziami wysokiej jakości, które doskonale nadają się do szerokiego zakresu zastosowań dzięki ich wyjątkowej wszechstronności, elastyczności i doskonałemu wykonaniu.
Do stosowania w ogrodnictwie i kształtowaniu krajobrazu, konstrukcji namiotów / hal i do kładzenia krawężników lub do pobijania klinów - młot udarowy SIMPLEX okazuje się niezwykle przydatny w szerokim zakresie zastosowań i jest postrzegany jako "złoty standard" w świecie młotów udarowych.
Rękojeść jest wykonana z orzecha białego "twardego jak stal", natomiast obudowa i wkładka są odpowiednio wykonane z żeliwa i średnio twardego superplastiku, który jest szczególnie odporny na strzępienie i uderzenia. Wymiana zużytych wkładek jest wyjątkowo szybka i łatwa. Młot udarowy SIMPLEX jest dostępny z głowicą udarową o średnicy do 140 mm i maksymalnej wadze 7,3 kg.
Przykro nam, ale nie możemy przetłumaczyć naszej strony we wszystkich językach świata. Dlatego stworzyliśmy międzynarodowe tłumaczenie w języku angielskim.