Sworznie blokujące kulkowe zgodne ze standardami lotniczymi (NASM / MS 17984 - 17987) to sworznie samozabezpieczające jednoczesnego działania. Kulki są odblokowywane bez użycia narzędzi za pomocą przycisku. Często sworznie blokujące kulkowe są również nazywane sworzniem blokującym, sworzniem bezpieczeństwa lub sworzniem szybkiego zwalniania. Mogą służyć jako mocowanie, blokowanie, łączenie, regulacja lub do szybkiej zmiany pozycji. Sworznie blokujące kulkowe są używane w systemach wsparcia naziemnego (GSE) lub w konserwacji, naprawach i remontach (MRO). Sworznie blokujące kulkowe są używane, na przykład, jako sworzeń przekładni lub sworzeń obejścia układu kierowniczego przy wypychaniu.
Sworznie blokujące kulkowe są wyjątkowo odporne na ścinanie, odporne na korozję, a tym samym optymalnie chronione przed zużyciem.
Wszystkie sworznie blokujące są testowane zgodnie z normą NAS 1332.
Szeroka gama produktów dostępnych z magazynu obejmuje wersje:
Inne średnice i długości, które nie są dostępne z magazynu, mogą być wyprodukowane z krótkim terminie na życzenie klienta.
Dysponujemy również dokumentację techniczną w różnych formatach.
Wersje podwójnego działania i wersje specjalne do indywidualnych zastosowań mogą być zaprojektowane i wyprodukowane na życzenie.
Jako akcesoria oferujemy:
Oprócz asortymentu w calach wg norm lotniczych (MS 17984 - MS 17987) dostępne są również wersje o wymiarach metrycznych.
Kolejnym produktem w naszej ofercie są sworznie zapadkowe. W przeciwieństwie do sworzni blokujących kulkowych, sworznie zapadkowe nie mają zabezpieczonych kulek. W sworzniu zapadkowym kulki są obciążone tylko sprężyną.
Nasz standardowy asortyment obejmuje dwie wersje - sworznie zapadkowe z kołnierzem / bez kołnierza - które są dostępne na życzenie w wymaganych wymiarach.