Stosowane w celu ochrony np. sworzni blokujących kulkowych przed zgubieniem.
Linki mocujące charakteryzują się lekką i elastyczną konstrukcją.
Oprócz standardowych wariantów, produkujemy również wszystkie inne warianty (długość od 100 mm do 950 mm / co 50 mm) i konstrukcje (siła rozciągająca 600 N) zgodnie z normą. Możliwe są krótkie terminy dostaw.
Ten artykuł 4219.200 - Smycze Zdodnie z NSA5732 / () jest wariantem grupy artykułów Smycze Zdodnie z NSA5732 (EH 4219.)
Linka
kółko
Koszulka termokurczliwa
Szczegółowe informacje - na zapytanie.
Wersja specjalna na zapytanie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 23.01.2024.
Nie zawiera substancji z rozporządzenia Proposition 65.
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.
Contacts
Części standardowe - osoba kontaktowa Systemy mocujące - osoba kontaktowa Produkty dla lotnictwa - osoba kontaktowa ReprezentantContact Form
Information Material
Informacja o produkcie Normalia Informacja Systemów mocujących Informacja o Produkty dla lotnictwaNews
Have a look to our current new parts:
Locating Pins Eccentric Clamping Clamps Pitbull® Clamps Centering Clamping Mandrels