Pod­sta­wy do mo­co­wa­nia szczęk

EH 1702.

  • Do montażu elementów z uchwytami śrubowymi (1702.710-1702.780) lub uchwytami  uniwersalnymi (1702.600)
  • Dla mocowań trzypunktowych
  • Frontowa powierzchnia może służyć jako powierzchnia mocowania (hartowana i szlifowana)

Dostarczane bez uniwersalnych uchwytów i uchwytów śrubowych

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]
b [mm]
l [mm]
h [mm]
c [mm]
Nr towaru
CAD
Dostępne
Wer­sja:
Szczęka stała
ry­su­nek:
1
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]:
125 mm
b [mm]:
189 mm
l [mm]:
104 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Nr towaru:
1702.100
CAD
Podstawy do mocowania szczęk
  • Szczęka stała – rysunek 1
  • Szerokość szczęki: 125 mm
  • b: 189 mm
  • l: 104 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Waga: 2815 g
Więcej szczegółów
Wer­sja:
Szczęka ruchoma
ry­su­nek:
2
Sze­ro­kość szczę­ki [mm]:
125 mm
b [mm]:
97 mm
l [mm]:
73 mm
h [mm]:
20 mm
c [mm]:
24 mm
Nr towaru:
1702.300
CAD
Podstawy do mocowania szczęk
  • Szczęka ruchoma – rysunek 2
  • Szerokość szczęki: 125 mm
  • b: 97 mm
  • l: 73 mm
  • h: 20 mm
  • c: 24 mm
  • Waga: 1200 g
Więcej szczegółów

Materiał

  • Stal utwardzana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Uchwyty zaciskowe
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1702. Podstawy do mocowania szczęk
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Contains no SVHC materials

Wolny od surowców ze stref konfliktu