Ele­men­ty kli­no­we czteropunktowy

EH 1703.

  • Elementy klinowe do różnych kształtów, stanu powierzchni i materiałów
  • Szybka wymiana
  • Minimalna głębokość mocowania 8mm

Twój wybór zwrócił 1 trafień

b [mm]
l [mm]
h1 [mm]
h2 [mm]
Nr towaru
CAD
Dostępne
b [mm]:
27,8 mm
l [mm]:
2,4 mm
h1 [mm]:
16,5 mm
h2 [mm]:
13 mm
Nr towaru:
1703.340
CAD
Elementy klinowe
  • b: 27,8 mm
  • l: 2,4 mm
  • h1: 16,5 mm
  • h2: 13 mm
  • Waga: 20 g
Więcej szczegółów

Materiał

  • Stal utwardzana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Mocowanie z efektem docisku
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1703. Elementy klinowe – czteropunktowy
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk