1586.200 - Podpory do listw mocujących

Wer­sja
ry­su­nek
l1 [mm]
h1 ±0,01 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
wysokie
ry­su­nek:
1
l1 [mm]:
44 mm
h1 ±0,01 [mm]:
15 mm
Nr towaru:
1586.200
Dokumenty
Podpory do listw mocujących
  • wysokie – rysunek 1
  • l1: 44 mm
  • b1: 14 mm
  • b2: 5 mm
  • h1 ±0,01: 15 mm
  • h2: 8 mm
  • Waga: 72 g
Podpory do listw mocujących

Materiał

  • Stal narzędziowa, utwardzana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1586.200
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowania jednoczesnego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.