1586.205 - Podpory do listw mocujących
magnetyczne

l [mm]
b - ±0,02 [mm]
h - ±0,01 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
l [mm]:
44 mm
b ±0,02 [mm]:
15 mm
h ±0,01 [mm]:
5 mm
Nr towaru:
1586.205
Dokumenty
Podpory do listw mocujących
  • l: 44 mm
  • b ±0,02: 15 mm
  • h ±0,01: 5 mm
  • Waga: 26 g
Podpory do listw mocujących

Materiał

  • Stal narzędziowa, utwardzana

Montaż

Montaż na listwie mocującej lub ogranicznika nie wymaga narzędzi dzięki wbudowanemu magnesowi.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1586.205
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowania jednoczesnego
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.