Ogra­nicz­ni­ki gładka

EH 1586.

Twój wybór zwrócił 4 trafień

Wer­sja
ry­su­nek
d1 [mm]
l1 [mm]
h1 [mm]
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Wer­sja:
gładki, obustronnie
ry­su­nek:
1
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Nr towaru:
1586.070
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • gładki, obustronnie – rysunek 1
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Waga: 395 g
Więcej szczegółów
Ograniczniki
Wer­sja:
gładki, obustronnie / zmniejszona szerokość
ry­su­nek:
2
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Nr towaru:
1586.071
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • gładki, obustronnie / zmniejszona szerokość – rysunek 2
  • d1: M12
  • l1: 40 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1: 44 mm
  • b2: 29 mm
  • h1: 21,4 mm
  • Waga: 324 g
  • h2: 6,4 mm
Więcej szczegółów
Ograniczniki
Wer­sja:
gładki, obustronnie / wersja wysoka 
ry­su­nek:
3
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
80 mm
h1 [mm]:
51,4 mm
Nr towaru:
1586.072
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • gładki, obustronnie / wersja wysoka  – rysunek 3
  • d1: M12
  • l1: 80 mm
  • l2: 40 mm
  • b1 -0,1: 44 mm
  • l4: 40 mm
  • h1: 51,4 mm
  • Waga: 1601 g
Więcej szczegółów
Ograniczniki
Wer­sja:
żłobkowany i gładki
ry­su­nek:
4
d1 [mm]:
M12
l1 [mm]:
42 mm
h1 [mm]:
21,4 mm
Nr towaru:
1586.073
CAD
Dokumenty
Ograniczniki
  • żłobkowany i gładki – rysunek 4
  • d1: M12
  • d2: 12 mm
  • l1: 42 mm
  • l2 ±0,01: 20 mm
  • b1 -0,05: 44 mm
  • b2: 24 mm
  • h1: 21,4 mm
  • l3: 2 mm
  • Waga: 407 g
  • h2: 13,4 mm
Więcej szczegółów
Ograniczniki

Materiał

Korpus

  • Stal narzędziowa, utwardzana

Wkładki

  • Stop twardy
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1586. Ograniczniki – gładka
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowania jednoczesnego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.