Filtr produktu
Twój wybór zwrócił 2 trafień
System: L12
l1 : 78 mm
h1 : 40 mm
h2 : 115 mm
d1 : 12 mm
d2 : M12
d3 : 60 mm
d3 min.: 18 mm
d3 maks.: 148 mm
Waga: 1249 g
Więcej szczegółów
System: L16
l1 : 98 mm
h1 : 35 mm
h2 : 152 mm
d1 : 16 mm
d2 : M16
d3 : 100 mm
d3 min.: 18 mm
d3 maks.: 190 mm
Waga: 1451 g
Więcej szczegółów
Materiał
Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Karta katalogowa EH 1548.100 - EH 1648.100 Pryzmaty
Kategoria:
Karta katalogowa
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Zgodny z RoHS
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Nie zawiera substancji SVHC
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 17.01.2022
Nie zawiera substancji Propozycji 65
Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Wolny od minerałów konfliktu
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.