1617.600 - Dystanse

Dla systemu otworów L-12 stosuje się tarcze EH 1107.400 - 1108.300.

Ten artykuł 1617.600 - Dystanse / () jest wariantem grupy artykułów Dystanse (EH 1617.400 - EH 1617.900)

Sys­tem
d [mm]
s [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L16
d [mm]:
39,5 mm
s [mm]:
4 mm
Nr towaru:
1617.600
Dokumenty
Dystanse
  • System: L16
  • d: 39,5 mm
  • s: 4 mm
  • Waga: 30 g
Dystanse

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1617.600
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.