1606.600 - Płyty pionowe

Sys­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Ilość rzę­dów otwo­rów
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L16
l1 [mm]:
630 mm
l2 [mm]:
-
h1 [mm]:
630 mm
h [mm]:
725 mm
d2 [mm]:
M16
Ilość rzę­dów otwo­rów:
12 x 12
Nr towaru:
1606.600
Dokumenty
Płyty pionowe
  • System: L16
  • l1: 630 mm
  • h1: 630 mm
  • h: 725 mm
  • h2: 135 mm
  • d1: 16 mm
  • d2: M16
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • s: 130 mm
  • y: 16 mm
  • Dla śrub: M16
  • Ilość otworów mocujących n: 6
  • Ilość rzędów otworów: 12 x 12
  • Waga: 440 kg
Płyty pionowe

Materiał

  • Żeliwo GG

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1606.600
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.