1508.400 - Płyty pionowe czterostronne

Sys­tem
l1 [mm]
l2 [mm]
h1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Ilość otwo­rów mo­cu­ją­cych n
Ilość rzę­dów otwo­rów
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L12
l1 [mm]:
500 mm
l2 [mm]:
330 mm
h1 [mm]:
510 mm
h [mm]:
565 mm
d2 [mm]:
M12
Ilość otwo­rów mo­cu­ją­cych n:
6
Ilość rzę­dów otwo­rów:
6 x 10
Nr towaru:
1508.400
Dokumenty
Płyty pionowe czterostronne
  • System: L12
  • l1: 500 mm
  • l2: 330 mm
  • h1: 510 mm
  • h: 565 mm
  • h2: 85 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b2: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • y: 12 mm
  • Dla śrub: M12
  • Ilość otworów mocujących n: 6
  • Ilość rzędów otworów: 6 x 10
  • Waga: 204 kg
Płyty pionowe czterostronne

Materiał

  • Żeliwo GG

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1508.400
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.