1500.600 - Płyty bazowe

Sys­tem
b1 x l1 [mm]
h [mm]
d2 [mm]
Ilość otwo­rów mo­cu­ją­cych n
Ilość rzę­dów otwo­rów
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
L12
b1 x l1 [mm]:
630 mm x 630 mm
h [mm]:
50 mm
d2 [mm]:
M12
Ilość otwo­rów mo­cu­ją­cych n:
6
Ilość rzę­dów otwo­rów:
12 x 12
Nr towaru:
1500.600
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: L12
  • b1 x l1: 630 mm x 630 mm
  • h ±0,03: 50 mm
  • d1: 12 mm
  • d2: M12
  • a: 200 mm
  • b3: 200 mm
  • c: 70 mm
  • l3: 200 mm
  • y: 16 mm
  • Dla śrub: M16
  • Ilość otworów mocujących n: 6
  • Ilość rzędów otworów: 12 x 12
  • Waga: 132 kg
Płyty bazowe

Materiał

  • Żeliwo szare, szlifowane

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1500.600
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań z otworami
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.