Płyty ba­zo­we z 4 elementami łączącymi

EH 1990.

Twój wybór zwrócił 3 trafień

Wer­sja

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
mechaniczny
Nr towaru:
1990.135
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • mechaniczny
  • Waga: 44 kg
show article view
Płyty bazowe
Wer­sja:
hydrauliczny
Nr towaru:
1990.136
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • hydrauliczny
  • Waga: 44 kg
show article view
Płyty bazowe
Wer­sja:
pneumatyczne
Nr towaru:
1990.137
CAD
Dokumenty
Płyty bazowe
  • pneumatyczne
  • Waga: 42 kg
show article view
Płyty bazowe

Materiał

Element łączący

  • Patrz nr zamów. 1990.100-102

Płyta podstawowa

  • Aluminium Al

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1990. Płyty bazowe – z 4 elementami łączącymi
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy mocowań punktu zerowego
Kategoria:
Opis produktu
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zawiera ołów - zgodny z wyjątkami 6a /6b /6c

 

Zawiera substancje SVHC > 0,1% mas.

Zawiera ołów – lista SVHC [REACH] z dnia 23.01.2024

 

Zawiera substancje z Propozycja 65


Kontakt z ołowiem może powodować raka i bezpłodność
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.