Pryzmaty

EH 1048.500 - EH 1148.500

Twój wybór zwrócił 2 trafień

Sys­tem
l1 [mm]
b1 [mm]
d min. [mm]
d maks. [mm]
Dla śrub [mm]

Więcej szczegółów

Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Sys­tem:
V40
l1 [mm]:
40 mm
b1 [mm]:
32 mm
d min. [mm]:
8 mm
d maks. [mm]:
35 mm
Dla śrub [mm]:
M6
Nr towaru:
1048.500
CAD
Dokumenty
Pryzmaty
  • System: V40
  • l1: 40 mm
  • b1: 32 mm
  • b2: 10 mm
  • h1: 36 mm
  • h2: 48,55 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 13 mm
  • h5: 2,6 mm
  • l2: 10 mm
  • d: 22 mm
  • d2: M8
  • d min.: 8 mm
  • d maks.: 35 mm
  • Dla śrub: M6
  • y: 6 mm
  • Waga: 262 g
show article view
Pryzmaty
Sys­tem:
V70
l1 [mm]:
70 mm
b1 [mm]:
54 mm
d min. [mm]:
12 mm
d maks. [mm]:
67 mm
Dla śrub [mm]:
M12
Nr towaru:
1148.500
CAD
Dokumenty
Pryzmaty
  • System: V70
  • l1: 70 mm
  • b1: 54 mm
  • b2: 14 mm
  • h1: 60 mm
  • h2: 83,3 mm
  • h3: 24 mm
  • h4: 19 mm
  • h5: 5 mm
  • l2: 18 mm
  • d: 40 mm
  • d2: M12
  • d min.: 12 mm
  • d maks.: 67 mm
  • Dla śrub: M12
  • y: 12 mm
  • Waga: 1251 g
show article view
Pryzmaty

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana

By clicking on the video, I agree to the associated data processing as set out in the Privacy policy.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1048.500 - EH 1148.500 Pryzmaty
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.