Pryzmaty

EH 1048.200 - EH 1148.300

Twój wybór zwrócił 6 trafień

Sys­tem
b1 [mm]
b2 [mm]
d min. [mm]
d maks. [mm]
w
Nr towaru
CAD / Dokumenty
Dostępne
Sys­tem:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
25 mm
d min. [mm]:
8 mm
d maks. [mm]:
25 mm
w:
90°
Nr towaru:
1048.200
CAD
Dokumenty
Pryzmaty
  • System: V40
  • b1: 10 mm
  • d: 20 mm
  • b2: 25 mm
  • d2: 6,6 mm
  • d3: M4
  • l1: 60 mm
  • l2: 73,64 mm
  • l3: 20 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 2,6 mm
  • d min.: 8 mm
  • d maks.: 25 mm
  • w: 90°
  • Waga: 90 g
Więcej szczegółów
Pryzmaty
Sys­tem:
V40
b1 [mm]:
10 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
8 mm
d maks. [mm]:
44 mm
w:
90°
Nr towaru:
1048.300
CAD
Dokumenty
Pryzmaty
  • System: V40
  • b1: 10 mm
  • d: 30 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 6,6 mm
  • d3: M4
  • l1: 66 mm
  • l2: 85,21 mm
  • l3: 20 mm
  • h1: 10 mm
  • h2: 2,6 mm
  • d min.: 8 mm
  • d maks.: 44 mm
  • w: 90°
  • Waga: 155 g
Więcej szczegółów
Pryzmaty
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
18 mm
d maks. [mm]:
66 mm
w:
120°
Nr towaru:
1148.000
CAD
Dokumenty
Pryzmaty
  • System: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 32 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 87 mm
  • l2: 111,5 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 18 mm
  • d maks.: 66 mm
  • w: 120°
  • Waga: 331 g
Więcej szczegółów
Pryzmaty
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
68 mm
d min. [mm]:
18 mm
d maks. [mm]:
126 mm
w:
120°
Nr towaru:
1148.100
CAD
Dokumenty
Pryzmaty
  • System: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 62 mm
  • b2: 68 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 100 mm
  • l2: 148 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 18 mm
  • d maks.: 126 mm
  • w: 120°
  • Waga: 694 g
Więcej szczegółów
Pryzmaty
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
38 mm
d min. [mm]:
14 mm
d maks. [mm]:
44 mm
w:
90°
Nr towaru:
1148.200
CAD
Dokumenty
Pryzmaty
  • System: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 32 mm
  • b2: 38 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 90 mm
  • l2: 111,5 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 14 mm
  • d maks.: 44 mm
  • w: 90°
  • Waga: 328 g
Więcej szczegółów
Pryzmaty
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
14 mm
b2 [mm]:
68 mm
d min. [mm]:
14 mm
d maks. [mm]:
83 mm
w:
90°
Nr towaru:
1148.300
CAD
Dokumenty
Pryzmaty
  • System: V70
  • b1: 14 mm
  • d: 62 mm
  • b2: 68 mm
  • d2: 13 mm
  • d3: M6
  • l1: 104 mm
  • l2: 148 mm
  • l3: 35 mm
  • h1: 16 mm
  • h2: 4 mm
  • d min.: 14 mm
  • d maks.: 83 mm
  • w: 90°
  • Waga: 690 g
Więcej szczegółów
Pryzmaty

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 1048.200 - EH 1148.300 Pryzmaty
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.