1163.100 - Podkładki do wiercenia
regulowane

Sys­tem
b1 [mm]
l1 [mm]
l4 [mm]
h1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70/L12
b1 [mm]:
38 mm
l1 [mm]:
108 mm
l4 [mm]:
27 mm
h1 [mm]:
44 – 54 mm
Nr towaru:
1163.100
Dokumenty
Podkładki do wiercenia
  • System: V70/L12
  • b1: 38 mm
  • b2: 13 mm
  • d1: 16,9 mm
  • d2: 30 mm
  • d3: 42 mm
  • l1: 108 mm
  • l2: 89 mm
  • l3: 40 mm
  • l4: 27 mm
  • h1: 44 mm – 54 mm
  • h2: 26 mm
  • h3: 20 mm
  • Waga: 800 g
Podkładki do wiercenia

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1163.100
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.