1112.200 - Płyty pionowe rowkowe

Sys­tem
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
180 mm
l1 [mm]:
100 mm
Nr towaru:
1112.200
Dokumenty
Płyty pionowe rowkowe
  • System: V70
  • b1: 40 mm
  • h1: 180 mm
  • l1: 100 mm
  • l2: 39 mm
  • l3: 25 mm
  • b2: 14 mm
  • b3: 24 mm
  • h2: 10 mm
  • h3: 20 mm
  • h4: 39 mm
  • h5: 30 mm
  • d: 13 mm
  • Ilość n: 5
  • Waga: 1468 g
Płyty pionowe rowkowe

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1112.200
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.