1012.400 - Płyty pionowe rowkowe

Sys­tem
b1 [mm]
h1 [mm]
l1 [mm]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V40
b1 [mm]:
40 mm
h1 [mm]:
105 mm
l1 [mm]:
63 mm
Nr towaru:
1012.400
Dokumenty
Płyty pionowe rowkowe
  • System: V40
  • b1: 40 mm
  • h1: 105 mm
  • l1: 63 mm
  • l2: 29 mm
  • l3: 26 mm
  • b2: 10 mm
  • b3: 18 mm
  • h2: 6,5 mm
  • h3: 14,5 mm
  • h4: 45 mm
  • h5: 22 mm
  • d: 8,25 mm
  • Ilość n: 2
  • Waga: 738 g
Płyty pionowe rowkowe

Materiał

  • Stal utwardzana dyspersyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1012.400
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.