1122.300 - Kątowniki podporowe

Sys­tem
b [mm]
h6 [mm]
Dłu­gość żeber
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
b [mm]:
66 mm
h6 [mm]:
174 mm
Dłu­gość żeber:
prawa strona
Nr towaru:
1122.300
Dokumenty
Kątowniki podporowe
  • System: V70
  • b: 66 mm
  • h1: 200 mm
  • h3: 69 mm
  • h4: 104 mm
  • h5: 139 mm
  • Długość żeber: prawa strona
  • h6: 174 mm
  • Waga: 3466 g
Kątowniki podporowe

Materiał

  • Żeliwo szare, fosforanowane, szlifowane
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1122.300
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.