1103.500 - Płyty bazowe
pasujące na palety DIN 55 201

Sys­tem
a1 x a2 [mm]
l1 ±0,013 [mm]
Ilość wpu­stów teo­wych
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Sys­tem:
V70
a1 x a2 [mm]:
500 mm x 630 mm
l1 ±0,013 [mm]:
200 mm
Ilość wpu­stów teo­wych:
7 x 9
Nr towaru:
1103.500
Dokumenty
Płyty bazowe
  • System: V70
  • a1 x a2: 500 mm x 630 mm
  • c: 60 mm
  • d: 20 mm
  • l1 ±0,013: 200 mm
  • l2: 40 mm/35 mm
  • l3: 200 mm
  • l4: 200 mm
  • Dla śrub: M12
  • y: 12 mm
  • Ilość wpustów teowych: 7 x 9
  • Waga: 121 kg
Płyty bazowe

Materiał

  • Stal hartowana, szlifowana

Uwagi

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 1103.500
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Systemy Mocowań Teowych
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Modułowe systemy mocowań
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.