23110.0610 - Sworznie centrujące
odsadzone

Do mocowania urządzeń na paletach.

d - h6 [mm]
l [mm]
Nr towaru
Dostępne
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
Nr towaru:
23110.0610
Sworznie centrujące
  • System: V70/L12/L16
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • Waga: 87 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Materiał
  • Stal stopowa do nawęglania, utwardzana dyfuzyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 23110.0610
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Bezpośrednie pobieranie
Więcej formatów plików
Inne produkty