Sworz­nie cen­tru­ją­ce odsadzone

EH 23110.

Do mocowania urządzeń na paletach.

Twój wybór zwrócił 2 trafień

d h6 [mm]
l [mm]
Nr towaru
CAD
Dostępne
d h6 [mm]:
25 mm
l [mm]:
12 mm
Nr towaru:
23110.0610
CAD
Sworznie centrujące
  • System: V70/L12/L16
  • d h6: 25 mm
  • l: 12 mm
  • Waga: 87 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów
d h6 [mm]:
50 mm
l [mm]:
20 mm
Nr towaru:
23110.0620
CAD
Sworznie centrujące
  • System: V70/L12/L16
  • d h6: 50 mm
  • l: 20 mm
  • Waga: 330 g
  • RoHS: Zgodny z RoHS
  • REACH: contains no SVHC materials
Więcej szczegółów

Materiał

  • Stal stopowa do nawęglania, utwardzana dyfuzyjnie, szlifowana
Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23110. Sworznie centrujące – odsadzone
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Inne produkty