Śruby dwu­stron­ne DIN 6379 długie b1 do nakrętek do wpustów teowych

EH 23040.

Śruby dwustronne stanowią razem z nakrętkami do rowków DIN 508 (EH 23010./23020.), nakrętkami DIN 6330 (EH 23070.) oraz tarczami DIN 6340 (EH 23060.) kompletne śruby do mocowania.

Śruby dwustronne charakteryzują się walcowanym gwintem.

Twój wybór zwrócił 20 trafień

Wer­sja
d [mm]
l [mm]
Nr towaru
CAD
Dostępne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
63 mm
Nr towaru:
23040.0582
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V40
  • d: M8
  • l: 63 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 40 mm
  • Waga: 19 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
100 mm
Nr towaru:
23040.0583
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V40
  • d: M8
  • l: 100 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 63 mm
  • Waga: 31 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M8
l [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0584
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V40
  • d: M8
  • l: 160 mm
  • b1: 20 mm
  • b2: 100 mm
  • Waga: 49 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
80 mm
Nr towaru:
23040.0602
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70
  • d: M10
  • l: 80 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 50 mm
  • Waga: 39 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
100 mm
Nr towaru:
23040.0603
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70
  • d: M10
  • l: 100 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Waga: 49 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
125 mm
Nr towaru:
23040.0604
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70
  • d: M10
  • l: 125 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 75 mm
  • Waga: 61 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0605 1)
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70
  • d: M10
  • l: 160 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 100 mm
  • Waga: 78 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M10
l [mm]:
200 mm
Nr towaru:
23040.0606
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70
  • d: M10
  • l: 200 mm
  • b1: 25 mm
  • b2: 122 mm
  • Waga: 98 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
63 mm
Nr towaru:
23040.0622
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 63 mm
  • Waga: 44 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
80 mm
Nr towaru:
23040.0623
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l2): 80 mm
  • Waga: 56 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
100 mm
Nr towaru:
23040.0624 1)
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l: 100 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 63 mm
  • Waga: 189 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
125 mm
Nr towaru:
23040.0625
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l: 125 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 75 mm
  • Waga: 88 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0626
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l: 160 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 100 mm
  • Waga: 112 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 10.9
d [mm]:
M12
l [mm]:
200 mm
Nr towaru:
23040.0627
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 10.9
  • System: V70/L12
  • d: M12
  • l: 200 mm
  • b1: 30 mm
  • b2: 122 mm
  • Waga: 140 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
80 mm
Nr towaru:
23040.0662
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l2): 80 mm
  • Waga: 100 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
125 mm
Nr towaru:
23040.0664
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l: 125 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 63 mm
  • Waga: 161 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
160 mm
Nr towaru:
23040.0665
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l: 160 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 75 mm
  • Waga: 207 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
200 mm
Nr towaru:
23040.0666 1)
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l: 200 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 100 mm
  • Waga: 260 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
250 mm
Nr towaru:
23040.0667
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l: 250 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 125 mm
  • Waga: 325 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne
Wer­sja:
jakość 8.8
d [mm]:
M16
l [mm]:
315 mm
Nr towaru:
23040.1168 1)
CAD
Śruby dwustronne
  • jakość 8.8
  • System: V70/L16
  • d: M16
  • l: 315 mm
  • b1: 40 mm
  • b2: 200 mm
  • Waga: 402 g
Więcej szczegółów
Śruby dwustronne

Materiał

  • Stal ulepszana cieplnie

Referencje

Momenty obrotowe dociągające i wytrzymałości, patrz załącznik - Dane techniczne - 

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Najszersza gama produktów w zakresie mocowania przedmiotu obrabianego
Kategoria:
Dokumentacja
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk
Karta katalogowa EH 23040. Śruby dwustronne – DIN 6379 długie b1 do nakrętek do wpustów teowych
Kategoria:
Karta katalogowa
Typ:
PDF
Pobieranie bezpośredne:
Pobierz koszyk:
Pobierz koszyk

Zgodny z RoHS

Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863

 

Nie zawiera substancji SVHC

Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 08.07.2021

 

Nie zawiera substancji Propozycji 65

Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
www.P65Warnings.ca.gov

 

Wolny od minerałów konfliktu

Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.