Nadaje się jako ogranicznik, podkładka, element dociskowy oraz do zabudowy w elementach mocujących.
Dzięki funkcji powrotu do pozycji wyjściowej (równoległej), punkt styku elementu wahliwego zapewnia określoną pozycję początkową, zapobiegając w ten sposób mocowaniu w położeniu ukośnym elementu obrabianego.
This article 22741.0324 - Podstawki wahliwe regulowane z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej / ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia żłobkowana (s: 24 mm, d1: M16) is one variant of the article group Podstawki wahliwe regulowane z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej (EH 22741.)
Element sprężyny
Kulka
Korpus
Nakrętka
Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.
Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.
Wersja specjalna na zapytanie.
Zgodny zgodnie z Dyrektywą 2011/65/UE i Dyrektywą 2015/863
Brak substancji SVHC o zawartości powyżej 0,1% mas. – lista SVHC z 10.06.2022
Nie zawiera sunbstancji Propozycji 65
https://www.P65Warnings.ca.gov/
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.