22741.0016 - Podstawki wahliwe
regulowane z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej

Nadaje się jako ogranicznik, podkładka, element dociskowy oraz do zabudowy w elementach mocujących.

Dzięki funkcji powrotu do pozycji wyjściowej (równoległej), punkt styku elementu wahliwego zapewnia określoną pozycję początkową, zapobiegając w ten sposób mocowaniu w położeniu ukośnym elementu obrabianego.

Ten artykuł 22741.0016 - Podstawki wahliwe regulowane z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej / ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka (d1: M10) jest wariantem grupy artykułów Pod­staw­ki wah­li­we regulowane z funkcją powrotu do pozycji wyjściowej (EH 22741.)

Wer­sja
Ma­te­riał
d1 [mm]
l [mm]
l1 [mm]
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym - maks. [kN]
Nr towaru
Dokumenty
Cena [€]
Dostępne
Wer­sja:
ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka
Ma­te­riał:
Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana
d1 [mm]:
M10
l [mm]:
45,7 mm
l1 [mm]:
30 mm
Wy­trzy­ma­łość przy ob­cią­że­niu sta­tycz­nym maks. [kN]:
8 kN
Nr towaru:
22741.0016
Dokumenty
Podstawki wahliwe
  • ze ściętą kulką, powierzchnia przyłożenia gładka – rysunek 1, Stal ulepszana cieplnie
  • System: V70
  • d1: M10
  • l: 45,7 mm
  • l1: 30 mm
  • d2: 8,6 mm
  • e: 19 mm
  • średnica kulki: 12 mm
  • Wytrzymałość przy obciążeniu statycznym maks.: 8 kN
  • Moment dociągający maks.: 46 Nm
  • Waga: 44 g
Podstawki wahliwe

Materiał

Element sprężyny

  • Termoplastyczny PUR

Kulka

  • Stal łożyskowa, hartowana

Korpus

  • Stal ulepszana cieplnie, fosforanowana

Nakrętka

  • Stal oksydowana (ISO 4035)

Uwagi

Kulka zabezpieczona przed przekręceniem.

Wartości obciążenia obowiązują również dla wersji ze stali nierdzewnej.

Wersja specjalna na zapytanie.

Tytuł
Kategoria
Typ
Pobieranie bezpośredne
Pobierz koszyk
Karta katalogowa 22741.0016
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
Ten produkt nie zawiera żadnych substancji oznaczonych jako „minerały konfliktu”, takich jak tantal, cyna, złoto lub wolfram z Demokratycznej Republiki Konga lub krajów sąsiednich.